TPS61090EVM-029

TPS61090EVM-029

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61090EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61090 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61090EVM-029 uses a TPS61090 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6109x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

Merkmale

The development tool includes:

  • A tested TPS61090EVM-029 evaluation module with TPS61090RSA IC
  • A user's guide (SBVU003) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6109x family of devices (SLVS484)
DC/DC-Wandler
TPS61090 — Aufwärtswandler mit 1,8Vin, 2 A Schalter und 96 % Wirkungsgrad TPS61091 — Aufwärtswandler, 96 % Wirkungsgrad, 3,3 V-Ausgang, 20 µA, QFN-16 TPS61092 — Aufwärtswandler, 5 V Ausgang, 500 mA, 96 % Wirkungsgrad, 20 uA, QFN-16
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61090EVM-029 — TPS61090 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61090EVM-029 — TPS61090 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61090EVM-029 User's Guide 09.10.2003
Zertifikat TPS61090EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos