TPS61093EVM-519

TPS61093EVM-519

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61093EVM-519 facilitates evaluation of the TPS61093 low input, 20V/1.1A step-up DC/DC converter.

Merkmale
  • Input range: 1.6V to 6V
  • Integrated power diode and input/output isolation
  • 1.2MHz switching frequency
  • 20V internal switch FET with 1.1A current
  • Overload protection
  • Overvoltage protection
  • Programmable Soft Start-up
  • Load discharge passes after IC shutdown
DC/DC-Wandler
TPS61093 — DC/DC-Aufwärtswandler, niedrige Eingangsspannung, 20 V/1,1 A, mit integrierter Leistungsdiode und Ei TPS61093-Q1 — 6 VIN, 17 VOUT, 1,1 A, Aufwärtswandler mit integrierter Leistungsdiode, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61093EVM-519 10.10.2009
Zertifikat TPS61093EVM-519 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos