TPS61094EVM-066

TPS61094 Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtswandler mit 100 nA Ruhestrom – Evaluierungsmodul

TPS61094EVM-066

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61094 ist ein bidirektionaler Synchron-Abwärts-/Aufwärtswandler mit einem Bypass-Schalter zwischen Eingang und Ausgang. Der Baustein bietet eine Stromversorgungslösung für E-Meter und Superkondensatoren als Notstromversorgung. Der TPS61094 hat einen weiten Eingangsspannungsbereich und eine Ausgangsspannung von bis zu 5,5 V. Wenn der TPS61094 im Abwärtsmodus arbeitet und einen Superkondensator lädt, sind der Ladestrom und die Ladeschlussspannung über zwei externe Widerstände programmierbar. Wenn der TPS61094 im Aufwärtsmodus arbeitet, kann die Ausgangsspannung über einen externen Widerstand programmiert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,7 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 2,7 V bis 5,4 V
  • Talstromgrenze: 1,7 A (min.)
  • WSON-Gehäuse, 2 × 3 mm
DC/DC-Wandler
TPS61094 Aufwärtswandler mit Superkapazitätsmanagement, 60 nA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61094EVM-066 — TPS61094 bi-directional buck/boost converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010264 Referenzdesign für MCU-basierten medizinischen Alarm mit Superkondensator-Stromausfallüberbrückung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61094EVM-066 TPS61094 bi-directional buck/boost converter evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010264 Referenzdesign für MCU-basierten medizinischen Alarm mit Superkondensator-Stromausfallüberbrückung
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61094EVM-066 User's Guide PDF | HTML 26.01.2021
Zertifikat TPS61094EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 07.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos