TPS61096EVM-787

TPS61096EVM-787

Jetzt bestellen

Überblick

TPS61096EVM-787 dient zur Evaluierung der elektrischen und thermischen Leistung des Aufwärtswandlers TPS61096A mit extrem niedrigem Ruhestrom und hoher Ausgangsspannung. Die externen Komponenten von TPS61096EVM werden ausgewählt, um die meisten normalen Anwendungsbedingungen abzudecken. Diese Komponenten können gemäß dem Datenblatt zu TPS61096A modifiziert werden, um spezielle Anforderungen zu erfüllen.

Merkmale
  • Extrem niedriger IQ von 1 µA in den VIN-Pin
  • Betriebseingangsspannung von 1,8 V bis 5,5 V
  • Integrierte Leistungsdiode
  • Integrierte Pegelwandler
  • Die Evaluierungsplatine des Schaltkreises kann bestellt werden
DC/DC-Wandler
TPS61096A — Aufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, mit 1 µA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61096EVM-787 — Evaluation Board for TPS61096A 28-V Output Voltage Boost Converter with Ultra-Low Quiescent Current

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61096EVM-787 — Evaluation Board for TPS61096A 28-V Output Voltage Boost Converter with Ultra-Low Quiescent Current
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
* EVM User's guide TPS61096AEVM User's Guide (Rev. A) 27.04.2017
Zertifikat TPS61096EVM-787 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos