TPS61097AEVM-073

TPS61097AEVM-073-Evaluierungsmodul

TPS61097AEVM-073

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61097AEVM-073 evaluation module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61097A-33 synchronous boost converter. The input voltage range of the TPS61097A-33 is 0.9 to 5.5 V, which allows the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery.

Merkmale
  • EVM allows access to the Input, Output and Control pins of the TPS61097A Device
  • Components for complete operating solution, includes CIN, COUT, and Inductor
  • VIN input voltage range: 0.9V to 5.5V
  • Provides current output up to 100mA @ 3.3V
  • Optimized device layout solution
DC/DC-Wandler
TPS61097A-33 Aufwärtswandler für 0,9 Vin, 3,3 Vout, mit Bypass-Schalter – 5 nA Abschaltstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61097AEVM-073 — TPS61097AEVM-073 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61097AEVM-073 TPS61097AEVM-073 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS61097AEVM-073 10.01.2014
Zertifikat TPS61097AEVM-073 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos