TPS610981EVM-674

TPS610981EVM-674

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61098 provides an ultra-low quiescent power supply solution for products powered by either a single cell or two-cell alkaline, one-cell coin cell battery or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. It integrates a load switch or LDO, and can provide two separate output power rails. The main output VMAIN is an always-on output with 2V minimum voltage, and the additional output VSUB is the output of internal load switch or LDO, designed to supply a peripheral device.

The TPS61098 can provide total output currents up to 30 mA at a 3.3V output even when input voltage is decreased to 0.7V. The boost is based on a hysteretic controller topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent currents.

Merkmale

  • 300 nA ultra-low IQ in Light Load
  • 1.5mm x 1.5mm 6-SON Package
  • Integrated LDO/Load Switch
  • Up to 80% Efficiency at 10 μA Load Current
  • Two Modes Controlled by MODE pin

DC/DC-Wandler
TPS61098 Synchroner Aufwärtswandler, niedr. Eingangsspannung, 4,3 V Ausgangsspannung, integrierter LDO TPS610981 Synchroner Aufwärtswandler, niedr. Eingangsspannung, integrierter LDO, 3,3 V Ausgangsspannung TPS610982 Synchroner Aufwärtswandler, niedr. Eingangsspannung, 4,3 V Ausgangsspannung, integrierter LDO TPS610985 Niedrige Eingangsspannung, 3-V-Ausgangsspannung, Synchron-Aufwärtswandler mit integriertem Lastschal TPS610986 Niedrige Eingangsspannung, 3,3-V-Ausgangsspannung, Synchron-Aufwärtswandler mit integriertem Lastsch TPS610987 4,3-V-Ausgangsspannung, Synchron-Aufwärtswandler mit integriertem LDO und aktiver Entladung, VSUB
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS610981EVM-674 — TPS610981 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS610981EVM-674 TPS610981 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS610981 Evaluation Module User's Guide 19.06.2015
Zertifikat TPS610981EVM-674 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos