TPS610985EVM-782

TPS610985EVM-782

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS610985 bietet eine Stromversorgungslösung mit extrem niedrigem Ruhestromverbrauch für Produkte, die entweder mit einer ein- oder zweizelligen Alkalibatterie, einer einzelligen Knopfzellenbatterie oder einer Li-Polymer-Batterie betrieben werden. Er verfügt über einen integrierten Lastschalter und kann zwei separate Ausgangsstromschienen bereitstellen. Der Hauptausgang VMAIN ist ein Always-on-Ausgang mit einer Mindestspannung von 3V, und der zusätzliche Ausgang VSUB ist der Ausgang eines internen Lastschalters, der zur Versorgung eines Peripheriegeräts entwickelt wurde.

Der TPS610985 kann Gesamtausgangsströme von bis zu 40 mA bei einem Ausgang von 3 V liefern, selbst wenn die Eingangsspannung auf 0,7 V abgesenkt wird. Der Aufwärtswandler basiert auf einer Hysteresecontroller-Topologie mit Synchrongleichrichtung, um maximalen Wirkungsgrad bei minimalen Ruheströmen zu erreichen.

Merkmale
  • Extrem niedriger Ruhestrom von 300 nA bei geringer Last
  • 6-SON-Gehäuse, 1,5 mm x 1,5 mm
  • Integrierter Lastschalter
  • Bis zu 80 % Wirkungsgrad bei 10 μA Laststrom
  • Zwei Modi, die über den MODE-Pin gesteuert werden
DC/DC-Wandler
TPS610985 — Niedrige Eingangsspannung, 3-V-Ausgangsspannung, Synchron-Aufwärtswandler mit integriertem Lastschal
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS610985EVM-782 — TPS610985 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS610985EVM-782 — TPS610985 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS610985 EVM User's Guide 24.02.2016
Zertifikat TPS610985EVM-782 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos