TPS61099EVM-023

TPS61099EVM-023

Jetzt bestellen

Überblick

Der Baustein TPS61099x ist ein synchroner Aufwärtswandler mit einem extrem niedrigen Ruhestrom von 1 µA. Der Eingangsspannungsbereich geht von 0,7 V bis 5,5 V. Der Baustein unterstützt feste und einstellbare Ausgangsspannungen von 1,8 V bis 5,5 V. Die Spitzenstrombegrenzung des Induktors ist typisch 1 A und er kann 5 V/300 mA aus einem 3,3-V-Eingang ausgeben. Die Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung der DRV-Gehäuseversion des TPS61099x ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,7 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V
  • 1 µA Ruhestrom
  • Typisch 1 A Schaltspitzenstrombegrenzung
  • Echte Trennung beim Herunterfahren
DC/DC-Wandler
TPS61099 ,0,7-VIN-Synchroner Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom von 800 nA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61099EVM-023 TPS61099xDRV Evaluation Board
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
* EVM User's guide TPS61099EVM-023 Evaluation Module 03.04.2018
Zertifikat TPS61099EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos