TPS61099EVM-768

TPS61099EVM-768

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61099 bietet eine Stromversorgungslösung mit extrem niedrigem Ruhestromverbrauch für Produkte, die entweder mit einer ein- oder zweizelligen Alkalibatterie oder einer einzelligen Knopfzellenbatterie betrieben werden. Er verbraucht nur 800 nA Ruhestrom bei geringer Last und kann einen Wirkungsgrad von bis zu 70 % bei 10 uA Last erreichen. Er unterstützt auch die Funktion der vollständigen Abschaltung, wenn sie deaktiviert ist.

Merkmale
  • Extrem niedriger 800-nA-Ruhestrom bei geringer Last
  • Minimale 0,8-A-Schaltspitzenstrombegrenzung
  • Feste Ausgangsspannungsversionen verfügbar
  • Echte Trennung beim Herunterfahren
  • > 70 % Wirkungsgrad bei 10 μA Last
DC/DC-Wandler
TPS61099 ,0,7-VIN-Synchroner Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom von 800 nA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61099EVM-768 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61099

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61099EVM-768 Boost Converter Evaluation Module for TPS61099
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
* EVM User's guide TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 23.06.2017
Zertifikat TPS61099EVM-768 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos