TPS61120EVM-205

TPS61120EVM-205

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61120EVM-205 is an evaluation tool for the TPS61120 inductive boost converter with LDO in 4x4mm2 QFN. The boost stage can supply voltages up to 5.5V from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V. The LDO stage can supply voltages down to 0.9V from input voltages in the range of 1.5V to 7V. The EVM is configured to supply a 3.3V output voltage from the adjustable boost stage and 1.5V from the adjustable LDO stage.

DC/DC-Wandler
TPS61120 — Einstellb. Aufwärtswandler mit 200-mA-LDO, 95 % Effizienz, für 1- oder 2-Zellen-Li-Ion-Anwendungen TPS61121 — Aufwärtswandler, 3,3 V, 95 % Wirkungsgrad, mit LDO, 1,5 V, 200 mA, für Li-Ion-Anwendungen mit 1 oder TPS61122 — Aufwärtswandler, 3,6 V, 95 % Wirkungsgrad, mit LDO, 3,3 V, 200 mA für Li-Ion-Anwendungen mit 1 oder
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61120EVM-205 — TPS61120 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61120EVM-205 — TPS61120 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS6112xEVM-205, For Dual Output, Single-Cell Boost Converter User's Guide (Rev. A) 02.06.2008
Zertifikat TPS61120EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos