TPS61140EVM-157

TPS61140EVM-157

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61140EVM-157 is an evaluation tool for the TPS6114x family. This is a dual channel, single Inductor Boost Converter which is ideal for driving the OLED sub-display and white LED backlight for the LCD main display in clam shell phones.

Merkmale
  • Input Voltage: 3 V to 6 V
  • Output Voltage: up to 27 V each (max)
  • Switch current Limit: 0.7 A (max)
  • Efficiency: 83% (max)
  • Built in Power Diode and Soft-start
  • Input to Output isolation
  • Over voltage & Short circuit protection
  • Built in 1.2 MHz fixed switching frequency
  • Up to 30 kHz dimming frequency
  • Package: 3x3 QFN-10
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61140 — 1,2-MHz-Aufwärtswandler mit 2x 27 V, 700-mA-Schalter – weißer LED- und OLED-Treiber mit einem Indukt TPS61141 — 1,2-MHz-Aufwärtswandler mit 2x 27 V, 700-mA-Schalter – weißer LED- und OLED-Treiber mit einem Indukt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61140EVM-157 — TPS61140EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61140EVM-157 — TPS61140EVM Evaluation Module
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
Zertifikat TPS61140EVM-157 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos