TPS61150EVM-150

TPS61150EVM-150

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61150EVM-150 ist ein Evaluierungs-Tool für die TPS6115x-Produktfamilie. Es handelt sich um einen zweikanaligen Aufwärtswandler mit einem Induktor und zwei geregelten Stromausgängen zur Ansteuerung weißer LEDs. Jeder Stromausgang kann einzeln über externe Widerstände programmiert werden und sechs bis sieben weiße LEDs (Durchlassspannung von 3,5 V oder 4 V) bei insgesamt bis zu zwölf oder 14 LEDs ansteuern.

Merkmale
  • Eingangsspannung: 3 V bis 6 V
  • Ausgangsspannung: jeweils bis zu 27 V (max.)
  • Schaltstrombegrenzung: 0,7 A (max.)
  • Wirkungsgrad: 83 % (max.)
  • Zwei individuell programmierbare, geregelte Stromausgänge
  • Integrierte Leistungsdiode und Softstart
  • Isolierung von Eingang zu Ausgang
  • Überspannungs- und Kurzschlussschutz
  • Integrierte feste Schaltfrequenz von 1,2 MHz
  • Dimmfrequenz bis zu 30 kHz
  • Gehäuse: 3x3 QFN-10
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61150 — Zweifach-Aufwärtswandler mit 2x 27 V, 700 mA Schalter und 1,2 MHz Aufwärtswandler mit weißem LED-Tre TPS61151 — Zweifach-Aufwärtswandler mit 2x 27V, 700mA Schaltern und 1,2MHz Aufwärtswandlern mit weißem LED-Trei
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

Dieses Tool ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61150EVM-150 — TPS61150EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61150EVM-150 — TPS61150EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61150EVM-150 (Rev. A) 26.10.2006
Zertifikat TPS61150EVM-150 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos