TPS61166EVM-446

Evaluierungsmodul TPS61166EVM-446

TPS61166EVM-446

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61166EVM-446 facilitates evaluation of the TPS65166 boost converter for fast on/off WLED driver.

Merkmale
  • IC supply range: 2.5-V to 6-V
  • Power stage input: 4.5-V to 10-V
  • Integrated 1.1-A / 20-V internal switch FET and power diode
  • Fast on/off LED current within 1-us in brightness dimming
  • Burst PWM dimming method with frequency range from 60-Hz to 40-kHz
  • Non-audible noise during dimming
  • Build-in soft start-up
  • Over load protection
  • Over voltage protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61166EVM-446 — TPS61166EVM-446 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61166EVM-446 TPS61166EVM-446 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPS61166EVM-446 29.10.2009
Zertifikat TPS61166EVM-446 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos