TPS61169EVM

TPS61169EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS61169EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61169, which are WLED driver providing highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered backlight for small and media form factor LCD display.  The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 2.7V-5.5 V, and provides a 20mA output current for a single string LEDs.

Merkmale
  • Single-channel WLED driver
  • Adaptive boost output for LED voltage
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61169 TPS61169: 38-V-Hochstrom-Boost-WLED-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED Driver Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61169EVM TPS61169EVM WLED Driver Evaluation Board
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
* EVM User's guide Using the TPS61169 Evaluation Module 11.11.2014
Zertifikat TPS61169EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos