TPS61170EVM-316

TPS61170EVM-316

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61170EVM-316 facilitates evaluation of the TPS61170 1.2A High Voltage Boost Converter in a SEPIC configuration.

Merkmale
3 V to 18 V Input Voltage Range High Output Voltage: Up to 38 V 1.2 A Integrated Switch 1.2 MHz Fixed Switching Frequency Programmable reference voltage using PWM signal or Easyscale Built-in Soft Start
DC/DC-Wandler
TPS61170 38-V-Hochspannungs-Aufwärtsschaltwandler mit 1,2-A-Schalter im 2 x 2 mm QFN-Gehäuse TPS61170-Q1 Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V, 1,2 A, im QFN-Gehäuse mit 2 x
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61170EVM-316 TPS61170EVM-316 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61170EVM-316 (Rev. A) 25.09.2008
Zertifikat TPS61170EVM-316 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos