TPS61175EVM-326

TPS61175EVM-326

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61175EVM-326 facilitates evaluation of the TPS61175 3-A High Voltage Boost Converter IC.

Merkmale
  • 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
  • 3A, 40V Internal Switch
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
  • Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
  • Synchronous External Switching Frequency
  • User Defined Soft Start into Full Load
  • Skip-Switching Cycle for Output Regulation at Light Load
DC/DC-Wandler
TPS61175 — Hochspannungs-Aufwärtswandler, 3 A, 40 V, mit Softstart und programmierbarer Schaltfrequenz TPS61175-Q1 — 3 A, 40 V, Hochspannungsaufwärtswandler mit Soft-Start und programmierbarer Schaltfrequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61175EVM-326 — TPS61175 12 V-Eingang, 24 V-Ausgang, 1,2 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61175EVM-326 — TPS61175 12 V-Eingang, 24 V-Ausgang, 1,2 A – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61175EVM-326 17.12.2008
Zertifikat TPS61175EVM-326 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Errata TPS61175PWP Errata 25.10.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos