TPS61176EVM-566

TPS61176EVM-566

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS61176EVM-566 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61176 , which are multi-channel WLED drivers providing highly integrated solutions for tablet or notebook PCs, which can support single-cell battery input directly. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 2.7V-6.5V, and provides a 125mA maximum output current for 6-channel LEDs. For a single channel, there can be 10 to 12 LEDs in series if TI’s WLEDEVM-260 (WLED Load Board) is used.

Merkmale

Multi-channel
Adaptive to a variety of load
Mixed mode dimming supportive

  • Multi-channel
  • Adaptive to a variety of load
  • Mixed mode dimming supportive

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61176 — Hocheffizienter 6-Kanal-WLED-Treiber mit Unterstützung für den Eingang einzelliger Li-Ion-Akkus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61176EVM-566 — High Efficient 6-Channel WLED Driver Supporting Single-Cell Li-Ion Battery Input Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61176EVM-566 — High Efficient 6-Channel WLED Driver Supporting Single-Cell Li-Ion Battery Input Evaluation Module
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
Zertifikat TPS61176EVM-566 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos