TPS61177AEVM

TPS61177AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS61177AEVM is eval platform for WLED Driver application for Notebooks and tablet PCs with PWM Interface and Mixed Dimming Mode. EVM tool kit includes USB2ANY box for I2C communication to configure/control TPS61177A WLED driver's EEPROM registers such as boost switch freq, LED string current, dimming mode, and UVLO levels.TPS61177AEVM is eval platform for WLED Driver application for Notebooks and tablet PCs with PWM Interface and Mixed Dimming Mode. EVM tool kit includes USB2ANY box for I2C communication to configure/control TPS61177A WLED driver's EEPROM registers such as boost switch freq, LED string current, dimming mode, and UVLO levels.

TPS61177AEVM is eval platform for WLED Driver application for Notebooks and tablet PCs with PWM Interface and Mixed Dimming Mode. EVM tool kit includes USB2ANY box for I2C communication to configure/control TPS61177A WLED driver's EEPROM registers such as boost switch freq, LED string current, dimming mode, and UVLO levels.

Merkmale
  • Single voltage input from 2.5V~24V is required to operate the EVM - EN can be tied to Vin
  • Max boost output voltage is 39V which supports up to 11~12 LEDs in series
  • User can select dimming mode through I2C I/F to show best performance and efficiency for each application
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61177A — WLED-Treiber für Notebook- und Tablet-Displays
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61177AEVM — TPS61177A Evaluation Module for WLED Driver for Notebook Applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61177AEVM — TPS61177A Evaluation Module for WLED Driver for Notebook Applications
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
* EVM User's guide Using the TPS61177A Evaluation Board 11.09.2015
Zertifikat TPS61177AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos