TPS61178EVM-792

TPS61178EVM-792

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61178EVM unterstützt die Evaluierung der elektrischen und thermischen Leistung des Aufwärtswandlers TPS61178. Die Komponenten des Evaluierungsmoduls sind für Anwendungen mit 6 bis 12 V Eingang und 16 V Ausgang optimiert. Die externen Komponenten können je nach Datenblatt für andere Betriebsbedingungen modifiziert werden.

Merkmale
  • Breiter VIN-Bereich: 2,7 V bis 20 V
  • Flexibler VOUT-Bereich: 4,5 V bis 20 V
  • Externe Frequenzsynchronisierung von 200 kHz bis 2,2 MHz
  • Programmierbare Strombegrenzung bis zu 10 A
  • Lasttrennung bei Abschalten
DC/DC-Wandler
TPS61178 — 20 V, 10 A, vollständig integrierter Synchron-Aufwärtswandler mit Lastabschaltung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61178EVM-792 — TPS61178 20-V, 10-A, Fully-Integrated Synchronous Boost Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61178EVM-792 — TPS61178 20-V, 10-A, Fully-Integrated Synchronous Boost Evaluation Module
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61178 Evaluation Board 14.02.2017
Zertifikat TPS61178EVM-792 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Optimizing the Radiated EMI of TPS61178EVM 14.03.2018
Anwendungshinweis The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat 09.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos