TPS61181AEVM-259

TPS61181AEVM-259

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61181AEVM-259 user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS6118xEVM-259 evaluation module (EVM). This EVM contains either Texas Instruments' TPS61181 (-001 build) or TPS61182 (-002 build) or TPS61181A (-003 build)-based WLED power solutions, each of which provides up to six independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptop computers. A separate EVM, WLEDEVM-260, contains eight strings of 10 series WLEDs and connects to the TPS6118x EVMs via a 14-pin ribbon cable to simplify evaluation. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram for the TPS61181/2/1AEVM.

Merkmale
  • 4.5 V to 24 V Input Voltage
  • 38V Maximum Output Voltage
  • Integrated 1.5 A/40 V MOSFET
  • 1.0-MHz Switching Frequency
  • Adaptive Boost Output to WLED Voltages
  • Small External Components
  • Integrated Loop Compensation
  • Six Current Sinks of 30 mA
  • Up to 10 WLED in Series
  • 1% Typical Current Matching and Accuracy
  • Up to 1000:1 PWM Brightness Dimming
  • Minimized Output Ripple Under PWM Dimming
  • Driver for Input/Output Isolation PFET
  • True Shutdown
  • Over Voltage Protection
  • WLED Open/Short Protection
  • Built-in Soft Start
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61181A — LED-Treiber für sechs Strings für Notebook-Anwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61181AEVM-259 — Evaluation Module for TPS61181A Six Strings LED Driver for Notebook Application

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61181AEVM-259 — Evaluation Module for TPS61181A Six Strings LED Driver for Notebook Application
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
* EVM User's guide TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) 12.05.2011
Zertifikat TPS61181AEVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos