TPS61181EVM-259

TPS61181EVM-259

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61181EVM-259 facilitates evaluation of the TPS61181 1.5 A White LED Driver for Notebooks. This IC provides a highly integrated solution for media size LCD backlight. The device has a built-in high efficiency boost regulator with integrated 1.5 A/40 V power MOSFET.

Merkmale
  • 5 V to 24 V Input Voltage
  • Integrated 1.5 A 40 V MOSFET
  • 1.0 MHz/1.3 MHz Switching Frequency
  • Boost Output Auto-Adaptive to WLED Voltages
  • Small External Components
  • Integrated Loop Compensation
  • Six Current Sink of 25 mA
  • Up to 10 WLED in Series
  • Less Than 3% Current Matching and Accuracy
  • 100:1 PWM Brightness Dimming Range
  • Minimized Output Ripple Under PWM Dimming
  • Driver for Input/Output Isolation PFET
  • True Shutdown
  • Over Voltage Protection
  • WLED Open/Short Protection
  • Built-in Soft Start
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61181 — LED-Treiber für weißes Licht, 1,5 A, für Notebooks, mit integriertem LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61181EVM-259 — TPS61181EVM-259 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61181EVM-259 — TPS61181EVM-259 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) 12.05.2011
Zertifikat TPS61181EVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos