TPS61185EVM-335

TPS61185EVM-335

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61185EVM-335 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61185 Adjustable, 2A WLED Driver IC. If WLEDs are not available for connection to the EVM, the WLEDEVM-260 board can be ordered from TI.

Merkmale
  • 4.2V to 24V input voltage
  • Integrated 2A 40V MOSFET
  • 600KHz to 2MHz programmable switching frequency
  • Adaptive Boost Output for Best Efficiency
  • Design to Use Small L-C Components
  • Integrated loop compensation
  • Eight 25mA Current Sinks
  • Up to 10 WLED in series
  • 1% current matching and accuracy
  • PWM brightness interface control
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61185 — 2A-WLED-Treiber für Notebooks mit PWM-Steuerungsschnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61185EVM-335 — Evaluation Module for TPS61185 2A WLED Driver IC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61185EVM-335 — Evaluation Module for TPS61185 2A WLED Driver IC
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
* EVM User's guide TPS61185EVM-335 25.05.2010
Zertifikat TPS61185EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos