TPS61187EVM-528

TPS61187EVM-528

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61183/7EVM-528 evaluation module contains Texas Instruments' either the TPS61183 or TPS61187 IC configured as a WLED power solution providing up to six independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptopcomputers. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram.

Merkmale
  • 4.5V to 24V input voltage
  • 38V maximum output voltage
  • Integrated 2A 40V MOSFET
  • 300 kHz to 1 MHz Programmable Switching Frequency
  • Adaptive boost output to WLED voltages
  • Small external components
  • Integrated loop compensation
  • Six current sinks of 30mA max.
  • 1.5% (typ.) current matching
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61187 — WLED-Treiber für Notebooks mit PWM-Schnittstelle und Auto-Phase Umschaltfunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61187EVM-528 — TPS61187EVM-528 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61187EVM-528 — TPS61187EVM-528 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61183EVM-528 User's Guide. (Rev. A) 14.12.2011
Zertifikat TPS61187EVM-528 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos