TPS61193EVM

TPS61193EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61193EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The  TPS61193EVM uses the TPS61193 to drive up to 3 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of TPS61193EVM can also be found in the TPS61193 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.

Merkmale
  • Input voltage 4.5 to 40V
  • Output voltage up to 45V
  • Three LED channels
  • Output curent 100 mA/channel
  • Switching frequency 300 kHz to 2.2 MHz
Kfz-LED-Treiber
TPS61193 — 3-kanaliger LED-Hochleistungstreiber mit geringer Störausstrahlung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61193EVM — TPS61193 3-Kanal-LED-Treiber – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61193EVM — TPS61193 3-Kanal-LED-Treiber – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module 09.10.2015
Zertifikat TPS61193EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS61193Q1EVM — TPS61193-Q1 3-Kanal-LED-Treiber-Evaluierungsmodul für die Beleuchtung in der Automobilindustrie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos