TPS61194Q1EVM

TPS61194Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS61194Q1EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung dieses Bausteins.  Das TPS61194Q1EVM verwendet den TPS61194-Q1 zur Ansteuerung von bis zu 4 LED-Ketten (jeweils bis zu 12 LEDs, 36 LEDs zusammen) für eine LCD-Hintergrundbeleuchtung mit hohem Wirkungsgrad.  Informationen zu Ausgangsspannung und Nennströmen von TPS61194Q1EVM sind auch im Datenblatt TPS61194-Q1 zu finden.  Der Stromversorgungsanschluss für die Batterie und Prüfpunkte für jedes Signal befinden sich auf der Evaluierungsplatine.  Die LED-Helligkeit kann durch ein externes PWM-Signal gesteuert werden.  Eine separate LED-Platine kann als Last verwendet werden, oder es ist möglich, ein LCD-Panel an den Ausgangsanschluss anzuschließen.

Merkmale
  • Eingangsspannung von 4,5 V bis 40 V
  • Ausgangsspannung bis zu 45 V
  • Vier LED-Kanäle
  • Ausgangsstrom 100 mA/Kanal
  • Schaltfrequenz 300 kHz bis 2,2 MHz
Kfz-LED-Treiber
TPS61194-Q1 — 4-kanaliger LED-Hochleistungstreiber mit geringer Störausstrahlung für Beleuchtungsanwendungen in Fa
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61194Q1EVM — TPS61194-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61194Q1EVM — TPS61194-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TPS61194xEVM Evaluation Module 05.01.2016
Zertifikat TPS61194Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos