TPS61196EVM-600

TPS61196EVM-600

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS61196EVM-600 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61196 , which are multi-channel WLED drivers providing highly integrated solutions for LCD TV backlight. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 10V-30 V, and provides a 787mA output current for 6-channel LEDs.

Merkmale
  • Multi-channel
  • Adaptive Boost output for LED voltage
  • Independent PWM dimming for Each String
Kfz-LED-Treiber
TPS61196-Q1 — 6-Streifen-WLED-Treiber mit 400 mA und unabhängiger PWM-Dimmung für jeden Streifen

 

LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61196 — 6-Streifen-WLED-Treiber mit 400 mA und unabhängiger PWM-Dimmung für jeden Streifen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61196EVM-600 — 6-String 400-mA WLED Driver with Independent PWM Dimming for Each String Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61196EVM-600 — 6-String 400-mA WLED Driver with Independent PWM Dimming for Each String Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61196EVM-600 User's Guide (Rev. A) 25.02.2014
Zertifikat TPS61196EVM-600 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos