TPS61199EVM-598

TPS61199EVM-598

Jetzt bestellen

Überblick

This TPS61199EVM-598 contains the Texas Instruments TPS61199, a WLED power solution providing up to eight independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptop computers. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, bill of materials, and a schematic diagram. This user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS61199 evaluation module (EVM)

Merkmale
  • 8V to 30V Input Voltage
  • Thermal Shutdown Protection
  • Integrated High-Power Boost Controller
  • 20-pin SOP Package and TSSOP Package
  • Adaptive Boost Output for LED Voltages
  • Drive up to Eight LED Strings in Parallel
  • Maximum 65mA for Each LED String
  • 3% Current Matching Between Strings
  • 5000:1 PWM Dimming Ratio at 200Hz
  • MOSFET Over-current Protectio
  • Programmable LED Short Protection
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61199 — Treiber für weiße LEDs für die Hintergrundbeleuchtung von LCD-Monitoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61199EVM-598 — Evaluation Module for TPS61199 White LED Driver for LCD Monitors Backlighting

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61199EVM-598 — Evaluation Module for TPS61199 White LED Driver for LCD Monitors Backlighting

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61199EVM-598 EVM for TPS61199 WLED Driver for LCD Monitor Backlighting 04.01.2011
Zertifikat TPS61199EVM-598 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos