TPS61202EVM-179

TPS61202EVM-179

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61202EVM-179 is an evaluation module for the TPS61202 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61202 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.

Merkmale
  • Input voltage: 0.3 V to 5.5 V
  • Startup into full load at 0.5 V input voltage
  • Fixed output voltage: 5 V
  • Switch current limit: 1.5 A (max)
  • More than 90% efficiency at:
    • 600 mA output current at 3.3 V (VIN ≥ 1.2 V)
    • 600 mA output current at 5 V (VIN ≥ 3.3 V)
  • Quiescent current: < 55 μA
  • Package: 3x3 QFN
DC/DC-Wandler
TPS61202 — Aufwärtswandler (Boost), 0,3 V Eingangsspannung, feste Ausgangsspannung von 5 V, mit 1,3-A-Schalt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61202EVM-179 — TPS61202EVM-179 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61202EVM-179 — TPS61202EVM-179 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS6120xEVM-179 02.04.2007
Zertifikat TPS61202EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos