TPS61220EVM-319

TPS61220EVM-319

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61220EVM-319 facilitates evaluation of the TPS61220 low input voltage boost converter.

Merkmale
  • Up to 95% Efficiency
  • More than 80% Efficiency at Wide Area of Typical Operating Points
  • Ultra-Low Device Quiescent Current
  • Startup Under Load at 0.7V Input Voltage
  • Operating Input Voltage Range:0.7 V to 5.5 V
  • Pass-Through Function during Shutdown
  • Overvoltage Protection
  • Overtemperature Protection via Thermal Shutdown Functionality
DC/DC-Wandler
TPS61220 — 0,7-VIN, einstellbarer Ausgangsspannungsaufwärtswandler mit 5,5-μA Ruhestrom TPS61221 — 0,7-VIN, 3,3-V-Aufwärtswandler mit fester Ausgangsspannung und 5,5-μA Ruhestrom TPS61222 — 0,7-VIN, 5-V-Aufwärtswandler mit fester Ausgangsspannung und 5,5-μA Ruhestrom TPS61222-EP — 0,7-VIN, 5-V-Aufwärtswandler mit fester Ausgangsspannung und 5,5-μA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61220EVM-319 User's Guide 02.02.2009
Zertifikat TPS61220EVM-319 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos