TPS61230AEVM-767

Evaluierungsplatine für TPS61230A, 6 A, Hocheffizienz-Aufwärtswandler im 2 mm × 2 mm-QFN-Gehäuse

TPS61230AEVM-767

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61230AEVM unterstützt die Evaluierung der elektrischen und thermischen Leistung des hocheffizienten TPS61230A-Hochstrom-Aufwärtswandlers. Die externe Komponente des TPS61230A wird ausgewählt, um die meisten normalen Anwendungsbedingungen zu übertragen. Sie können auf der Grundlage des TPS61230A-Datenblatts angepasst werden, um spezielle Anforderungen zu erfüllen.

Merkmale
  • Zwei 22-mΩ-/20-mΩ-MOSFETs für 6 A Schaltstrom
  • 1,15 MHz quasikonstante Schaltfrequenz
  • Energiesparmodus bei geringer Last
  • Durchgangsmodus zur Unterstützung des Betriebs mit Vin > Vout
  • Die Evaluierungsplatine des Schaltkreises kann bestellt werden
DC/DC-Wandler
TPS61230A Hocheffizienter Aufwärtswandler, 5 V, 6 A, im 2,0 mm x 2,0 mm großen QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61230AEVM-767 — Evaluation Board for TPS61230A 6A High Efficiency Boost Converter in 2-mm × 2-mm QFN Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61230AEVM-767 Evaluation Board for TPS61230A 6A High Efficiency Boost Converter in 2-mm × 2-mm QFN Package
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
* EVM User's guide TPS61230A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 05.01.2017
Zertifikat TPS61230AEVM-767 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos