TPS61230EVM-089

TPS61230EVM-089

Jetzt bestellen

Überblick

This Tool Folder describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS61230 evaluation module (EVM). This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS61230. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVM, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVM.

Merkmale

EVM Input Voltage Range: 2.3V to 5.5V

DC/DC-Wandler
TPS61230 — Hocheffizienter synchroner 5-A-Aufwärtswandler mit einstellbarer Ausgangsspannung TPS61232 — 5 A, 5 V, feste Ausgangsspannung, hocheffizienter Synchron-Aufwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 High Efficiency Synchronous Boost Converter With 5-A Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 High Efficiency Synchronous Boost Converter With 5-A Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61230EVM-089 User's Guide (Rev. A) 26.03.2014
Zertifikat TPS61230EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos