TPS61236EVM-676

TPS61236EVM-676

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM is used to evaluate the synchronous boost converter TPS61236, which features 3A output current at 5V VOUT, < 3µA ultra-low current and programmable output current limit. The EVM can also be used to evaluate the fixed 5.1V version TPS61235. In this case the feedback resistors are removed and the FB pin of the device is connected directly to VOUT pin.

Merkmale
  • 3A Output Current at 5V Output Voltage
  • Up to 97% Efficiency Synchronous Boost Converter
  • <3µA ultra-low IQ to Support Always-On Application
  • Programmable Average Output Current Limit
  • Inactive Status Indication
DC/DC-Wandler
TPS61235P Synchron-Aufwärtswandler mit 8 A-Talstrom und 5,1 V fester Ausgangsspannung TPS61236P 8-A-Talstrom, einstellbare Ausgangsspannung, Synchron-Aufwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61236EVM-676 — TPS61236 Large Current Boost Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61236EVM-676 TPS61236 Large Current Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61236-PWR676 User's Guide (Rev. A) 11.06.2015
Zertifikat TPS61236EVM-676 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos