TPS61240EVM-360

TPS61240EVM-360

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61240EVM-260 facilitates evaluation of the TPS61240 IC. There are three circuits on the EVM:

CKT1 will demonstrate the TPS61240DRV (SON) package.

CKT2 will demonstrate the TPS61240YFF (WCSP) package in a small layout.

CKT3 will demonstrate the TPS61240YFF operating in a diode OR configuration.

Merkmale
  • Efficiency > 90% at Nominal Operating Conditions
  • Total DC Output Voltage Accuracy 5.0V±2%
  • Typical 30 µA Quiescent Current
  • Best in Class Line and Load Transient
  • Wide VIN Range From 2.3V to 5.5V
  • Output current up to 450mA
  • Automatic PFM/PWM Mode transition
  • Low Ripple Power Save Mode for Improved Efficiency at Light Loads
  • Internal Softstart, 250µs typical Start-Up time
  • 3.5MHz Typical Operating Frequency
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
DC/DC-Wandler
TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA TPS61240-Q1 — 2,3 V bis 5,5 V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz, 450-mA-Aufwärtswandler, AEC-Q100-qualifiziert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61240EVM-360 User's Guide 29.05.2009
Zertifikat TPS61240EVM-360 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos