TPS61251EVM-517

TPS61251EVM-517

Jetzt bestellen

Überblick

This TPS61251EVM-517contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, step-up DC-DC converter TPS61251 with an adjustable input current limit. The user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, the schematic diagram, bill of materials, the board layout, and test data. The TPS61251 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones or computer peripherals. The device has a resistor programmable (RILIM) average input current limit and is suitable for a wide variety of applications.

Merkmale
  • Resistor Programmable Input Current Limit
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 6.0 V
  • Power Good Indicates the Appropriate Output Voltage Level
  • Adjustable Output Voltage up to 6.5 V
  • 100% Duty-Cycle Mode When VIN > VOUT
  • Load Disconnect and Reverse Current Protection
  • Double-sided, two-active-layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of approximately 60 mm2
DC/DC-Wandler
TPS61251 — 3,5 MHz, 1,5 A, Aufwärtswandler mit 92 % Wirkungsgrad, einstellbare Eingangsstrombegrenzung, ±10 % S
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61251EVM-517 — Evaluation Module for TPS61251 3.5MHz, 1.5A Current Limit, 92% Efficient Boost Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61251EVM-517 — Evaluation Module for TPS61251 3.5MHz, 1.5A Current Limit, 92% Efficient Boost Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC333.ZIP (198 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61251 Evaluation Module 26.08.2010
Zertifikat TPS61251EVM-517 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Whitepaper Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 05.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos