TPS61252EVM-667

TPS61252EVM-667

Jetzt bestellen

Überblick

Evaluation Module Board for 3.25 MHz, up to 6.5 V, Step-up (Boost) DC-DC Converter

TPS61252EVM-667 contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, Step-up (Boost) DC-DC converter TPS61252 with an adjustable input current limit. The TPS61252 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones or computer peripherals. The device has a resistor programmable (RILIM) input current limit and is suitable for a wide variety of applications

Merkmale
  • Resistor Programmable Input Current Limit
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 6.0 V
  • Power Good Indicates the Appropriate Output Voltage Level
  • Adjustable Output Voltage up to 6.5 V
  • 100% Duty-Cycle Mode When VIN > VOUT
  • Load Disconnect and Reverse Current Protection
  • Double-sided, two-active-layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of approximately 60 mm2
DC/DC-Wandler
TPS61252 — 3,5 MHz, 1,5 A, Aufwärtswandler mit 92 % Wirkungsgrad, einstellbare Eingangsstrombegrenzung, ±20 % S
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61252EVM-667 — Evaluation Module Board for TPS61252 3.5MHz, 1.5A, 92% Efficient Step-up (Boost) Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61252EVM-667 — Evaluation Module Board for TPS61252 3.5MHz, 1.5A, 92% Efficient Step-up (Boost) Converter
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
* EVM User's guide TPS61252 Evaluation Module 26.08.2010
Zertifikat TPS61252EVM-667 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos