TPS61256EVM-711

TPS61256EVM-711

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS6125XEVM-711 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61254 and TPS61256 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz, up to 5.5-V, step-up dc-dc converters. This user's guide includes EVM specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout. The TPS6125x device provides a power-supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a single-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals. In addition, the TPS6125x can also maintain its output biased at the input voltage level. In this mode, the synchronous rectifier is current-limited, and allows external loads (for example, an audio amplifier) to be powered with a restricted supply. In this mode, quiescent current is reduced to 18 μA. Input current in shutdown mode is less than 5 μA in order to maximize battery life.

Merkmale
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 5.5 V
  • 18-μA Quiescent Current in Standby Mode
  • 30-μA Quiescent Current in Normal Operation
  • 100% Duty-Cycle Mode when VIN > VOUT
  • Selectable Standby Mode or True Load Disconnect During Shutdown
  • Double-sided, two-active-layer printed circuit board (PCB) with all components on top side
  • Active converter area of approximately 25 mm2
DC/DC-Wandler
TPS61256 — 3,5-MHz-, 5-V-, 900-mA-Lastaufwärtswandler in 1,2-mm x 1,3-mm-WCSP TPS61256A — 3,5-MHz-, 5-V-, 1-A-Lastaufwärtswandler in 1,2-mm x 1,3-mm-WCSP TPS61256C — 3,5 MHz, 5 V, 900 mA, Lastaufwärtswandler in 1,2 mm x 1,3 mm-WCSP, mit Durchlassmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61256EVM-711 — Evaluation Module for TPS61256, Tiny Boost Converter with Input Current Limit and Bypas

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61256EVM-711 — Evaluation Module for TPS61256, Tiny Boost Converter with Input Current Limit and Bypas
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
* EVM User's guide TPS6125xEVM User Guide 18.09.2011
Zertifikat TPS61256EVM-711 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos