TPS61260EVM-673

TPS61260EVM-673

Jetzt bestellen

Überblick

This user’s guide describes the TPS6126x evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation to allow the EVM to interface with the system and host. The TPS61260EVM-673 converter is programmed from the factory to deliver a 3.3-Vdc output voltage for a continuous load of up to 100 mA. The boost converter can be enabled or disabled with the JP1 shunt jumper. Other options with a fixed output voltage are available.

Merkmale
  • Up to 95% Efficiency
  • More than 50 mA Output Current at 3.3 V (VIN > 0.9 V)
  • Input Voltage Range from 0.8 V to 4.0 V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options from 1.8 V to 4.0 V
  • Programmable Average Output Current from 10 mA to 100 mA
  • Up to 700 mA Switch Current Rating
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Low Quiescent Current
  • Dynamic Switch Current Limit
  • Advanced Softstart
  • Quasi Fixed Frequency Operation at 2.5 MHz
  • Output Overvoltage Protection
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Undervoltage Lockout
DC/DC-Wandler
TPS61260 — Winziger Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung und einstellbarer Ausgangsspannung TPS61261 — Winziger Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung und 3,3 Ausgangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61260EVM-673 — Evaluation Module for TPS61260 Tiny Low Input Voltage Boost Converter with Adjustable Output Voltage

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61260EVM-673 — Evaluation Module for TPS61260 Tiny Low Input Voltage Boost Converter with Adjustable Output Voltage
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
* EVM User's guide TPS6126x, Low-Input Voltage, Boost Converter Evaluation Module 08.06.2011
Zertifikat TPS61260EVM-673 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos