TPS61261EVM-208

TPS61261EVM-208

Jetzt bestellen

Überblick

Tiny Low Input Voltage Boost (Step-Up) Converter Evaluation Module Board - Step Up

This describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS61261 evaluation module (EVM). This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS61261 when used as an LED driver.

Merkmale

EVM Input Voltage Range: 0.8V to 3V

Related Term:

  • Ultra Low Voltage Boost Converter
DC/DC-Wandler
TPS61261 — Winziger Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung und 3,3 Ausgangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61261EVM-208 — TPS61261EVM-208 Tiny Low Input Voltage Boost Converter Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61261EVM-208 — TPS61261EVM-208 Tiny Low Input Voltage Boost Converter Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide TPS6126X User's Guide (Rev. B) 12.09.2013
Zertifikat TPS61261EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos