TPS61282EVM-586

TPS61282EVM-586

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61282EVM-586 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS61282 device, a 2.3MHz step-up dc-dc with integrated Pass-Through Mode. The TPS61282 device provides a power supply solution for products powered by either by a Li-Ion, Nickel-Rich, Silicon Anode, Li-Ion or LiFePO4 battery. The wide input voltage range is ideal to power single cell portable applications like smart-phones or Tablet PCs. The TPS61282 is capable of handling a input voltage range from 2.3V up to 4.8V. The integrated Pass-Through Mode allows the user to guarantee a minimum Output Voltage with a very high efficiency.

Merkmale
  • 95% Efficiency at 2.3MHz Operation
  • Integrated Pass-Through Mode (35mΩ)
  • Supports Large Range of Output Capacitance
  • Simple Logic Control Interface
DC/DC-Wandler
TPS61282D — Synchroner Aufwärtswandler 2,3 MHz, 4 A, mit Durchgangsmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61282EVM-586 — TPS61282EVM-586 Boost Converter with Pass-Through Mode Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61282EVM-586 — TPS61282EVM-586 Boost Converter with Pass-Through Mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS6128xEVM-586 User's Guide (Rev. B) 02.04.2018
Zertifikat TPS61282EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos