TPS61288EVM-064

Evaluierungsmodul für TPS61288 18 V, 15-A-Schaltstromsynchronisationsverstärkung

TPS61288EVM-064

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61288 ist ein synchroner Aufwärtswandler, 18 V, 15 A. Der TPS61288 integriert zwei Leistungs-FETs mit niedrigem ON-Widerstand: Einen 6,5 mΩ-Schalt-FET und einen 8,5 mΩ-Gleichrichter-FET.

Der große Eingangsspannungsbereich von 2,0 V (2,4 V steigend) bis 18 V unterstützt die typischen Anwendungen, die von einer einzelligen Li-Ionen-Batterie, mehrzelligen Li-Ionen-Akkus oder einer geregelten Stromschiene mit 3,3 V, 5 V und 12 V betrieben werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,0 V bis 18 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 4,5 V bis 18 V
  • Spitzenstrombegrenzung: 15 A (min.)
  • Hotrod-Gehäuse mit 2,5 x 3 mm
DC/DC-Wandler
TPS61288 Synchroner 18 V, 15 A-Aufwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61288EVM-064 — Evaluierungsmodul für TPS61288 18 V, 15-A-Schaltstromsynchronisationsverstärkung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61288EVM-064 Evaluierungsmodul für TPS61288 18 V, 15-A-Schaltstromsynchronisationsverstärkung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61288EVM-064 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 19.11.2020
Zertifikat TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 31.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos