TPS61291EVM-569

Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler mit niedrigem IQ und Bypass-Modus

TPS61291EVM-569

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61291EVM-569 facilitates the evaluation of the TPS61291 Low IQ Boost Converter with Bypass Mode device.  The device outputs a user-selectable output voltage of 2.5V, 3V, or 3.3V.  Available output current depends on the input voltage and output voltage but is generally around 200 mA for most applications.

Merkmale
  • 5.7 µA IQ
  • 15 nA Bypass Mode
  • 0.9V to 5V Input Voltage Range
  • 2.5V, 3V, or 3.3V Output Voltage
  • 200 mA Output Current at 3.3Vout from a 1.8V Input Voltage
DC/DC-Wandler
TPS61291 Aufwärtswandler, niedriger Ruhestrom, mit Bypass-Betrieb mit 15 nA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61291EVM-569 — Low IQ Boost Converter with Bypass Mode Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61291EVM-569 Low IQ Boost Converter with Bypass Mode Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide TPS61291EVM-569 Evaluation Module 17.09.2014
Zertifikat TPS61291EVM-569 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos