TPS61299EVM-016

TPS61299EVM-016

Jetzt bestellen

Überblick

TPS61299EVM-016 ist ein Evaluierungstool für den TPS61299-Aufwärtswandler. Mit einem Ruhestrom von 95 nA ist das TPS61299 ideal für Produkte mit extrem niedrigem Ruhestrom, die von einer Alkaline- oder Knopfbatterie gespeist werden. Eine andere Ausgangsspannung und der schnelle Einschwingmodus können durch Ändern der Jumper-Kondensatorposition ausgewählt werden.

Merkmale
  • 95 nA extrem niedriger Ruhestrom
  • Erhältlich mit Eingangsstrombegrenzung von 5 mA bis 1,5 A
  • Ausgangsspannung 1,8 V bis 5,5 V und schneller Transientenmodus wählbar über VSEL
  • Automatischer Durchgangsmodus bei VIN > VOUT
  • Echte Trennung beim Herunterfahren
DC/DC-Wandler
TPS61299 95 nA Ruhestrom, 5,5 V-Aufwärtswandler mit Eingangsstrombegrenzung und schnellem Einschwingverhalten TPS61299-Q1 5,5 V-Aufwärtswandler, 95 nA, mit Eingangsstrombegrenzung und schneller Transientenleistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61299EVM-016 — TPS561299 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61299EVM-016 TPS561299 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS61299EVM-016 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.02.2024
Zertifikat TPS61299EVM-016 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos