TPS61322EVM-001

TPS61322EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61322x ist ein hochleistungsfähiger, hocheffizienter Synchron-Aufwärtswandler, der auf einer Hysterese-Stromregelungstopologie basiert. Der TPS61322 wurde für Systeme entwickelt, die mit Alkalibatterien, Knopfzellenbatterien, Li-Ionen-Batterien oder Li-Polymer-Batterien betrieben werden. Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 0,9 V und 5,5 V mit einer minimalen Eingangsspannung von 0,8 V nach dem Anlauf. Der TPS61322 verbraucht 6 µA Ruhestrom und erreicht einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last. Der TPS61322x unterstützt sowohl synchronen als auch nicht synchronen Betrieb.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,9 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V
  • 6 µA Ruhestrom
  • Unterstützt sowohl synchronen als auch nicht synchronen Betrieb
  • Einzelimpuls-PFM-Betriebsmodus bei geringer Last
  • Durchgangsmodus während des Herunterfahrens
DC/DC-Wandler
TPS61322 — Aufwärtswandler, 6 uA Ruhestrom, 1,8 A Schaltstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61322EVM-001 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61322DBZ

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61322EVM-001 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61322DBZ
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
* EVM User's guide TPS61322-BMC001 Evaluation Module (Rev. A) 07.11.2017
Zertifikat TPS61322EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos