TPS61372EVM-033

TPS61372EVM-033

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61372 ist ein vollständig integrierter synchroner Aufwärtswandler mit integriertem Kurzschlussschutz und integrierter Lasttrennung. Der Baustein könnte Ausgangsspannungen bis zu 16 V mit einer Strombegrenzung von 3,6 A unterstützen. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 2,5 V bis 5,0 V. Die Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung des TPS61372 bei VOUT=12 V ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: bis zu 16 V
  • Schaltstrombegrenzung: 3,6 A
  • Lasttrennung beim Abschalten oder Kurzschluss am Ausgang
  • Auswählbarer automatischer PFM- / erzwungener PWM-Betrieb
DC/DC-Wandler
TPS61372 — 16 V/3,6 A-Sync-Boost mit Lasttrennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB Evaluation Board
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
* EVM User's guide TPS61372EVM-033 Evaluation Board User's Guide PDF | HTML 24.04.2018
Zertifikat TPS61372EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos