TPS61376EVM-NSYNC

TPS61376EVM-NSYNC

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61376 ist ein nicht synchroner Hochspannungs-Aufwärtswandler mit integriertem 25-V-, 4,5-A-Schalter, betrieben von einem Eingang mit 2,9 V bis 25 V. Lasttrennungs- und Gleichstrombegrenzungsfunktionen am Eingang können erreicht werden, indem der High-Side-N-Kanal-FET in einer nicht synchronen Konfiguration zwischen den VP- und den SW-Pin geschaltet wird.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,9 V bis 25 V
  • Ausgangsspannungsbereich: bis zu 25 V
  • Programmierbare Eingangsgleichstrombegrenzung bis zu 3 A
  • Spitzenstrombegrenzung des Induktors bis zu 4,5 A
  • I²C-Schnittstelle
DC/DC-Wandler
TPS61376 — Aufwärtswandler mit 25 V, 4,5 A und einer Genauigkeit von 2,5 % bei der durchschnittlichen Eingangss
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61376EVM-NSYNC — TPS61376-Aufwärtswandler mit DC-Eingangsstrombegrenzung und konfigurierbarem Lasttrennschalter – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61376EVM-NSYNC — TPS61376-Aufwärtswandler mit DC-Eingangsstrombegrenzung und konfigurierbarem Lasttrennschalter – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS61376 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 03.03.2023
Zertifikat TPS61376EVM-NSYNC EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 19.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos