TPS61378Q1EVM-060

TPS61378QRTE-Evaluierungsmodul

TPS61378Q1EVM-060

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem TPS61378Q1EVM-060 können Sie den vollständig integrierten synchronen Aufwärtswandler TPS61378-Q1 mit optionaler Lasttrennung evaluieren. Der Baustein eignet sich als Post-Boost für Anwendungen in der Automobilindustrie von einer geregelten 3,3-V- oder 5-V-Schiene, mit programmierbarer Strombegrenzung bis zu 4,8 A und maximaler Ausgangsspannung von 18,5 V. Er unterstützt eine Eingangsspannung von 2,3 V bis 14 V und bietet einen geringen Ruhestrom von 25 µA.

Der TPS61378-Q1 verfügt über alle wesentlichen Merkmale, die für Anwendungen im Automobilbereich erforderlich sind, einschließlich maximaler 2,2-MHz-Schaltfrequenz, Spread-Spectrum-Option, externer Taktsynchronisierung, auswählbarem Auto-PFM- oder FPWM-Modus, Überstromschutz im Hiccup-Modus und thermischer Abschaltung bei 175 °C.

Merkmale
  • Für Automobilanwendungen qualifiziert
  • Das EVM ist für Anwendungen mit typischer Eingangsspannung von 5 V (3,3 V bis 6,5 V) und Ausgangsspannung von 9 V optimiert
  • Unterstützt 1,7-A-Last bei einem 5-V-Eingang und 1,1-A-Last bei einem 3,3-V-Eingang
  • 2,2-MHz-Schaltfrequenz mit Spread-Spectrum-Funktion
DC/DC-Wandler
TPS61378-Q1 Synchroner Aufwärtswandler, 18,5 V Ausgang, 4,8 A, mit Lasttrennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61378Q1EVM-060 — TPS61378QRTE-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61378Q1EVM-060 TPS61378QRTE-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS61378Q1EVM-060 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 11.09.2020
Zertifikat TPS61378Q1EVM-060 EU Declaration of Comformity (DoC) 07.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos