TPS61379Q1EVM-082

TPS61379Q1EVM-082

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61379-Q1 ist ein vollintegrierter synchroner Aufwärtswandler mit integrierte Lasttrennung. Der Baustein eignet sich als Post-Boost für Automobilanwendungen mit einer Strombegrenzung von 2nbsp;A und einer maximalen Ausgangsspannung von 18,5nbsp;V. Er unterstützt eine Eingangsspannung von 2,3nbsp;V bis 14nbsp;V und einen niedrigen Ruhestrom von 25-uA.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,3 V bis 14 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 4,0 V bis 18,5 V
  • Für Automobilanwendungen qualifiziert
  • Schaltspitzenstrombegrenzung: 2 A
  • Spreizspektrum-Frequenzmodulation
DC/DC-Wandler
TPS61378-Q1 Synchroner Aufwärtswandler, 18,5 V Ausgang, 4,8 A, mit Lasttrennung TPS61379-Q1 Synchroner Aufwärtswandler mit 25 µA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61379Q1EVM-082 TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS61379Q1EVM-082 Evaluation Module PDF | HTML 12.04.2021
Zertifikat TPS61379Q1EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 16.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos