TPS61382AQEVM-158

TPS61382AQEVM-158

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS61382AQEVM-158 arbeitet über einen großen Stützbatteriespannungsbereich von 0 V bis 12 V und einen Hauptbatteriespannungsbereich von bis zu 40 V. So wird ein bidirektionaler Betrieb erreicht. Das EVM unterstützt einen Ausgang mit bis zu 5,5 A Last bei 3,6 V BUB und 6,2 V Ausgang im Aufwärtsmodus und unterstützt 50 mA bis 500 mA Ladestrom im Lademodus. Die Gerätefunktionen sind über die I2C-Schnittstelle einstellbar.

Merkmale
  • Spannung der Stützbatterie (Back-up Battery, BUB) im Aufwärtsmodus: 0,5 V bis 12 V, 3 V Mindestspannung für den Start
  • Unterstützt absmax (VOUT-Pin) bis zu 40 V
  • Aufwärtsausgangsspannung bis zu 12 V
  • Fehler- oder Betriebsstatusanzeige über STATUS-Pin und I2C
  • Zustandserkennung (SOH) der Backup-Batterie
  • Frequenz: 2,2 MHz in Automobilanwendungen
DC/DC-Wandler
TPS61382A-Q1 — Automobil-Aufwärtswandler mit Abwärts-/LDO-Lader und Batteriezustandserkennung, 2,2 MHz, 36 V, 15
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS61382AQEVM-158 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.11.2025
Zertifikat TPS61382AQEVM-158 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos