Das TPS61388Q1EVM-093 ist ein in begrenzter Stückzahl erhältliches Prototyp-Evaluierungsmodul
TPS61388Q1EVM-093
TPS61388-Q1 – Evaluierungsmodul
TPS61388Q1EVM-093
Überblick
Das TPS61388Q1EVM unterstützt Sie bei der Evaluierung des Verhaltens und der Leistung des TPS61388Q1 bei verschiedenen Eingangsspannungen, Ausgangsspannungen und Lastbedingungen. Dieses EVM ist für Anwendungen mit 9 V bis 16 V Eingangsspannung und 30 V Ausgangsspannung ausgelegt. Dieses EVM enthält die Testpunkte TP1 und TP2 zur Eingangsspannungsmessung, TP3 und TP6 zur Ausgangsspannungsmessung, TP7 zur SW-Messung sowie TP4 und TP5 für Schleifentests.
Merkmale
- Ausgangsstrom von 1 A
- Wirkungsgrad von bis zu 89 % bei VIN = 9 V, VOUT = 30 V und IOUT = 0,5 A
- Durchleitung bei VIN > 30 V
- Auswählbare Auto-Betriebsarten für Pulsfrequenzmodulation (PFM) und erzwungene Pulsweitenmodulation (PWM)
- Ausgangsüberspannungsschutz
- Synchronisationsoption mit einem externen Taktsignal
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS61388Q1EVM-093 — TPS61388-Q1 – Evaluierungsmodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com
TPS61388Q1EVM-093 — TPS61388-Q1 – Evaluierungsmodul
Technische Dokumentation
=
Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS61388Q1EVM-093 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 22.09.2025 | |
| Zertifikat | TPS61388Q1EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) | 20.08.2025 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.