TPS61390EVM-020

TPS61390EVM-020

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61390-Baustein ist ein Aufwärtswandler mit integrierter Stromspiegel- und Sample-/Hold-Schaltung, die Vorspannung und Überwachung der Avalanche-Fotodioden (APD) in den optischen Empfängern ermöglichen. Der TPS61390 unterstützt eine Ausgangsspannung von bis zu 85 V bei einem Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5 V. Der Schaltspitzenstrom beträgt bis zu 800 mA und die Schaltfrequenz beträgt 1,2 MHz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: bis zu 85 V
  • Sample/Hold mit einer Antwortzeit von mindestens 350 ns
  • Optischer Bereich: ± 3 dB Genauigkeit
  • Stromspiegelverhältnisse: 1:5 und 4:5
  • Schaltfrequenz: 1,2 MHz
DC/DC-Wandler
TPS61390 — Aufwärtswandler für 85 VOUT mit Stromspiegel und Sample-and-Hold
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61390EVM-020 — Boost converter evaluation module for TPS61390

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61390EVM-020 — Boost converter evaluation module for TPS61390
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
* EVM User's guide TPS61390EVM-020 Evaluation Module PDF | HTML 02.04.2018
Zertifikat TPS61390EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 20.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos